ZHCS509F November 2011 – September 2026 OPA180 , OPA2180 , OPA4180
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
OPAx180 系列的额定工作电压为 4V 至 36V(±2V 至 ±18V);多种规格在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内适用。以下部分中介绍了可能会随工作电压或温度的变化而显著变化的参数: 节 8.4
电源电压超过 40 V 会对器件造成损坏;请参阅绝对最大额定值。
将 0.1μF 旁路电容器置于电源引脚附近,以减少来自高噪声电源或高阻抗电源的耦合误差。有关旁路电容器放置的更多详细信息,请参阅节 8.4。