ZHCS122D August 2011 – October 2017 OPA170 , OPA2170 , OPA4170
PRODUCTION DATA.
已针对常见工作条件对 OPAx170 的动态特征进行了优化。低闭环增益和高电容负载的组合减少了放大器的相位裕量并可导致增益降低或振荡。因此,高容性负载必须与输出隔离。实现此隔离的最简单方法就是增加一个与输出串联的小电阻器(例如,等于 50Ω 的 ROUT)。Figure 39 和 Figure 40 图示了小信号过冲和电容性负载在不同的 ROUT 值时的关系。同时,请参考 专门适用于 公告 AB-028《反馈曲线图定义运算放大器交流性能》了解分析技巧和应用电路的详细信息。
| 100mV 输出阶跃 | G = 1 |
| 100mV 输出阶跃 | G = –1 |