ZHDS012 December 2025 MSPM0L2116 , MSPM0L2117
PRODUCTION DATA
低频子系统 (LFSS) 在一个共享子系统下将多个功能外设组合在一起。这些外设由低频时钟 (LFCLK) 计时,或需要在低功耗模式期间处于运行状态。低频时钟的典型频率为 32kHz,主要用于长期计时。
该器件中的 LFSS 包含以下元件:
有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器技术参考手册中的 LFSS 一章。