ZHCSR46D October 2022 – January 2024 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唤醒时间 | ||||||
| tWAKE, SLEEP | 从休眠到运行的唤醒时间 (1) | 2 | 个周期 | |||
| tWAKE, STOP | 从 STOP1 到运行的唤醒时间(SYSOSC 启用)(1) | 14 | us | |||
| 从 STOP2 到运行的唤醒时间(SYSOSC 禁用)(1) | 13 | us | ||||
| tWAKE, STBY | 从待机到运行的唤醒时间 (1) | 15 | us | |||
| tWAKE, SHDN | 从关断到运行的唤醒时间 | 快速启动启用 | 214 | us | ||
| tWAKE, SHDN | 从关断到运行的唤醒时间 | 快速启动禁用 | 230 | µs | ||
| 异步快速时钟请求时序 | ||||||
| tDELAY | 从异步请求的边沿到第一个 32MHz MCLK 边沿的延迟时间 | 模式为 SLEEP2 | 0.9 | us | ||
| 模式为 STOP1 | 2.4 | us | ||||
| 模式为 STOP2 | 0.9 | us | ||||
| 模式为 STANDBY1 | 3.2 | us | ||||
| 启动时序 | ||||||
| tSTART, RESET | 器件从复位/上电开始的冷启动时间 (2) | 快速启动启用 | 241 | us | ||
| 快速启动禁用 | 284 | us | ||||
| NRST 时序 | ||||||
| tRST, BOOTRST | NRST 引脚上用于生成 BOOTRST 的脉冲长度下限 | ULPCLK≥4MHz | 2 | us | ||
| ULPCLK=32kHz | 100 | us | ||||
| tRST, POR | NRST 引脚上用于生成 POR 的脉冲长度下限 | 1 | s | |||