ZHCSR47C October 2022 – January 2024 MSPM0L1105 , MSPM0L1106
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tEN | GPAMP 启用时间 | ENABLE = 0x0 至 0x1,带隙基准开启,0.1% | 同相,单位增益 | 12 | 20 | µs | ||
| tdisable | GPAMP 禁用时间 | 4 | ULPCLK 周期 | |||||
| tSETTLE | GPAMP 稳定时间 | CL = 200pF,Vstep = 0.3V 至 VDD - 0.3V,0.1%,ENABLE = 0x1 | 同相,单位增益 | 9 | µs | |||