ZHCSUH6A October 2023 – January 2024 MSPM0G3507-Q1
ADVANCE INFORMATION
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVREF | VREF 工作电源电流 | BUFCONFIG = {0, 1},无负载 | 166 | 330 | µA | ||
IDrive | VREF 输出驱动强度 (1) | VREF+ 器件引脚上支持的驱动强度 | 100 | µA | |||
ISC | VREF 短路电流 | 100 | mA | ||||
TCVREF | VREF(带隙 + VRBUF)的温度系数(2) | BUFCONFIG = {1} | BUFCONFIG = {1} | 75 | ppm/°C | ||
TCVREF | VREF(带隙 + VRBUF)的温度系数(2) | BUFCONFIG = {0} | BUFCONFIG = {0} | 75 | ppm/°C | ||
TCdrift | 长期 VREF 漂移 | 时间 = 1000 小时,BUFCONFIG = {0, 1},T = 25℃ | 300 | ppm | |||
PSRRDC | VREF 电源抑制比(直流) | VDD = 1.7 V 至 VDDmax,BUFCONFIG = 1 | -57 | -63 | dB | ||
VDD = 2.7V 至 VDDmax,BUFCONFIG = 0 | -49 | -53 | |||||
Vnoise | VREF 输出端的 RMS 噪声(0.1Hz 至 100MHz) | BUFCONFIG = 1 | 500 | µVrms | |||
BUFCONFIG = 0 | 900 | ||||||
CVREF | VREF+ 引脚上推荐的 VREF 去耦电容器 (3) (4) (5) | 0.7 | 1 | 1.15 | µF | ||
Tstartup | VREF 启动时间 | BUFCONFIG = {0, 1},VDD = 2.8V,CVREF = 1µF | 200 | µS | |||
Trefresh | VREF 外部电容器刷新时间 | 31.25 |