时钟模块提供以下振荡器:
- LFOSC:内部低频振荡器 (32 kHz)
- SYSOSC:内部高频振荡器(采用出厂调整时为 4 MHz 或 32 MHz,采用用户调整时为 16 MHz 或 24 MHz)
- LFXT/LFCKIN:低频外部晶体振荡器或数字时钟输入 (32kHz)
- HFXT/HFCKIN:高频外部晶体振荡器或数字时钟输入(4MHz 至 48MHz)
- SYSPLL:具有 3 个输出的系统锁相环(32MHz 至 80MHz)
以下时钟由时钟模块分配,供处理器、总线和外设使用:
- MCLK:PD1 外设的主系统时钟,源自 SYSOSC、LFCLK 或 HSCLK,在运行和睡眠模式下有效
- CPUCLK:处理器的时钟(源自 MCLK),在运行模式下有效
- ULPCLK:PD0 外设的超低功耗时钟,在运行、睡眠、停止和待机模式下有效
- MFCLK:外设的 4MHz 固定中频时钟,可用于运行、睡眠和停止模式
- MFPCLK:4MHz 固定中频精密时钟,在运行、睡眠和停止模式下可用
- LFCLK:外设或 MCLK 的 32kHz 固定低频时钟,在运行、睡眠、停止和待机模式下有效
- ADCCLK:ADC 时钟,在运行、睡眠和停止模式下可用
- CLK_OUT:用于在外部输出时钟,在运行、睡眠、停止和待机模式下可用
- HFCLK:源自 HFXT 或 HFCLK_IN 的高频时钟,在运行和睡眠模式下可用
- HSCLK:源自 HFCLK 或 SYSPLL 的高速时钟,在运行和睡眠模式下可用
- CANCLK:CAN 功能时钟,源自 HFCLK 或 SYSPLL
有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册 中的“CKM”一章。