ZHCSUH5C October 2023 – September 2025 MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
UART 外设(UART0、UART1、UART2 和 UART3)提供以下主要特性:
| UART 特性 | UART0(扩展) | UART1 和 UART2(主要) | UART3(主要) |
|---|---|---|---|
| 在停止和待机模式下处于运行状态 | 有 | 是 | - |
| 独立的发送FIFO和接收FIFO | 是 | 是 | 有 |
| 支持硬件流控制 | 有 | 是 | 有 |
| 支持 9 位配置 | 有 | 是 | 是 |
| 支持 LIN 模式 | 是 | - | - |
| 支持 DALI | 是 | - | - |
| 支持 IrDA | 是 | - | - |
| 支持 ISO7816 Smart Card | 是 | - | - |
| 支持曼彻斯特编码 | 是 | - | - |
有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册 中的“UART”一章。