ZHCSTL4E October 2023 – September 2026 MSPM0C1103 , MSPM0C1104
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 信号 名称 | 引脚 类型 | 说明 | DGS20 引脚 | RUK 引脚 | DYY 引脚 | DSG 引脚 | DDF 引脚 | YCJ 引脚 | PW20 引脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMA0_C0 | IO | TIMA0 捕获/比较 0 信号 | 16、3、8 | 1、14、6 | 12、2、7 | 7 | 7 | C1 | 16、3、8 |
| TIMA0_C1 | IO | TIMA0 捕获/比较 1 信号 | 10、17、5 | 15、3、8 | 13、4、8 | 2 | 2 | B2 | 10、12、17 |
| TIMA0_C2 | IO | TIMA0 捕获/比较 2 信号 | 13、15 | 11、13 | 11、9 | 6 | 6 | D1 | 13、15 |
| TIMA0_C3 | IO | TIMA0 捕获/比较 3 信号 | 13、14、18 | 11、12、16 | 10、14、9 | 13、14、18 | |||
| TIMA0_C0N | O | TIMA0 捕获/比较 0 互补输出 | 13、2、9 | 11、20、7 | 9 | 1 | 1 | B1 | 13、2、5 |
| TIMA0_C1N | O | TIMA0 捕获/比较 1 互补输出 | 12、14、9 | 10、12、7 | 10 | 14、5 | |||
| TIMA0_C2N | O | TIMA0 捕获/比较 2 互补输出 | 16 | 14 | 12 | 7 | 7 | C1 | 16 |
| TIMA0_C3N | O | TIMA0 捕获/比较 3 互补输出 | 14、19 | 12、17 | 10、15 | 8 | 8 | A1 | 14、19 |
| TIMA_FAL0 | I | TIMA 故障输入 0 | 1、10、11 | 19、8、9 | 1、8 | 1、10、6 | |||
| TIMA_FAL1 | I | TIMA 故障输入 1 | 16、4 | 14、2 | 12、3 | 5、7 | 5、7 | A2、C1 | 11、16 |
| TIMA_FAL2 | I | TIMA 故障输入 2 | 2、20 | 18、20 | 16 | 1 | 1 | B1 | 2、20 |
| TIMG8_IDX | I | TIMG8 正交编码器索引脉冲信号 | 3、8 | 1、6 | 2、7 | 3、8 | |||
| TIMG14_C0 | IO | TIMG14 捕获/比较 0 信号 | 1、12、15、18 | 10、13、16、19 | 1、11、14 | 6 | 6 | D1 | 1、15、18 |
| TIMG14_C1 | IO | TIMG14 捕获/比较 1 信号 | 10、18、19、20 | 16、17、18、8 | 14、15、16、8 | 8 | 8 | A1 | 10、18、19、20 |
| TIMG14_C2 | IO | TIMG14 捕获/比较 2 信号 | 10、19 | 17、8 | 15、8 | 8 | 8 | A1 | 10、19 |
| TIMG14_C3 | IO | TIMG14 捕获/比较 3 信号 | 20 | 18 | 16 | 20 | |||
| TIMG8_C0 | IO | TIMG8 捕获/比较 0 信号 | 1、4 | 19、2 | 1、3 | 5 | 5 | A2 | 1、11 |
| TIMG8_C1 | IO | TIMG8 捕获/比较 1 信号 | 2、5、8 | 20、3、6 | 4、7 | 1、2 | 1、2 | B1、B2 | 12、2、8 |