ZHCSTL4E October 2023 – September 2026 MSPM0C1103 , MSPM0C1104
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 信号 名称 | 引脚 类型 | 说明 | DGS20 引脚 | RUK 引脚 | DYY 引脚 | DSG 引脚 | DDF 引脚 | YCJ 引脚 | PW20 引脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA0 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | A2 | 11 |
| PA1 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | B2 | 12 |
| PA2 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 2 | 8 | 6 | 7 | 8 | |||
| PA4 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 4 | 9 | 7 | 5 | ||||
| PA6 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | |||
| PA11 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 11 | 11 | 9 | 6 | ||||
| PA16 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 16 | 12 | 10 | |||||
| PA17 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 17 | 13 | 11 | 9 | 13 | |||
| PA18 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 18 | 14 | 12 | 10 | 14 | |||
| PA19 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 19 | 15 | 13 | 11 | 6 | 6 | D1 | 15 |
| PA20 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 20 | 16 | 14 | 12 | 7 | 7 | C1 | 16 |
| PA22 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 22 | 17 | 15 | 13 | 17 | |||
| PA23 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 23 | 18 | 16 | 14 | 18 | |||
| PA24 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 24 | 19 | 17 | 15 | 8 | 8 | A1 | 19 |
| PA25 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 25 | 20 | 18 | 16 | 20 | |||
| PA26 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 26 | 1 | 19 | 1 | 1 | |||
| PA27 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 27 | 2 | 20 | 1 | 1 | B1 | 2 | |
| PA28 | IO | GPIO 端口 A 输入/输出 28 | 3 | 1 | 2 | 3 |