ZHCSGO9C June 2017 – September 2018 MSP430FR6035 , MSP430FR6037 , MSP430FR60371 , MSP430FR6045 , MSP430FR6047 , MSP430FR60471
PRODUCTION DATA.
| PARAMETER | VCC | FREQUENCY (fSMCLK) | UNIT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MHz | 4 MHz | 8 MHz | 12 MHz | 16 MHz | ||||||||
| TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | |||
| ILPM0 | 2.2 V | 80 | 115 | 180 | 276 | 250 | µA | |||||
| 3.0 V | 95 | 148 | 125 | 178 | 190 | 245 | 286 | 340 | 265 | 316 | ||
| ILPM1 | 2.2 V | 40 | 70 | 136 | 230 | 205 | µA | |||||
| 3.0 V | 40 | 70 | 70 | 136 | 235 | 210 | 250 | |||||