SLAS508K April 2006 – May 2020 MSP430FG4616 , MSP430FG4617 , MSP430FG4618 , MSP430FG4619
PRODUCTION DATA.
| PIN NAME (P10.x) | x | FUNCTION | CONTROL BITS OR SIGNALS(1) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P10DIR.x | P10SEL.x | LCDS8 | |||
| P10.0/S9 | 0 | P10.0 (I/O) | I: 0; O: 1 | 0 | 0 |
| S9 | X | X | 1 | ||
| P10.1/S8 | 1 | P10.1 (I/O) | I: 0; O: 1 | 0 | 0 |
| S8 | X | X | 1 | ||
| PIN NAME (P10.x) | x | FUNCTION | CONTROL BITS OR SIGNALS(1) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P10DIR.x | P10SEL.x | LCDS4 | |||
| P10.2/S7 | 2 | P10.2 (I/O) | I: 0; O: 1 | 0 | 0 |
| S7 | X | X | 1 | ||
| P10.3/S6 | 3 | P10.3 (I/O) | I: 0; O: 1 | 0 | 0 |
| S6 | X | X | 1 | ||
| P10.4/S5 | 4 | P10.4 (I/O) | I: 0; O: 1 | 0 | 0 |
| S5 | X | X | 1 | ||
| P10.5/S4 | 5 | P10.5 (I/O) | I: 0; O: 1 | 0 | 0 |
| S4 | X | X | 1 | ||