ZHCSYF2 June 2025 MMBZ15VAL , MMBZ27VAL
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 峰值脉冲 | MMBZ15VAL - 25°C 时的 IEC 61643-321 功率 (tp - 10/1000µs) | 35 | W | |
| 峰值脉冲 | MMBZ15VAL - 25°C 时的 IEC 61643-321 电流 (tp - 10/1000µs) | 1.7 | A | |
| 峰值脉冲 | MMBZ27VAL - 25°C 时的 IEC 61643-321 功率 (tp - 10/1000µs) | 35 | W | |
| 峰值脉冲 | MMBZ27VAL - 25°C 时的 IEC 61643-321 电流 (tp - 10/1000µs) | 0.9 | A | |
| Ptot | 总功率耗散 (Tamb ≤ 25 °C) | 500 | mW | |
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -55 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 155 | °C |