ZHCSPQ3A december 2022 – april 2023 MCF8315A
PRODUCTION DATA
MCF8315A 为驱动峰值电流高达 4A 的速度受控型 12V 至 24V 无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 的客户提供了一个单芯片无代码无传感器 FOC 解决方案。MCF8315A 集成了三个 ½ 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 240mΩ 的低 RDS(ON)(高边 + 低边 FET)。MCF8315A 集成了电源管理电路,包括可用于为外部电路供电的电压可调节降压稳压器(3.3V/5V,170mA)和 LDO (3.3V/20mA)。
FOC 算法配置可存储在非易失性 EEPROM 中,从而允许器件在配置后独立运行。该器件通过 PWM 输入、模拟电压、可变频率方波或 I2C 命令接收速度命令。MCF8315A 集成多种保护特性,旨在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| MCF8315A1V | VQFN (40) | 7.00mm x 5.00mm |
参考文档: