ZHDS501D February 1979 – October 2026 MC3303 , MC3403
PRODUCTION DATA
除“建议的运行条件”指明的条件以外,并不表示在该等条件或任何其他条件下,器件能够正常运行。
图 5-1 最大峰值间输出电压与电源电压间的关系(旧裸片)
图 5-3 大信号差动电压放大增益与频率间的关系(旧裸片)
图 5-5 输入偏置电流与自然通风温度间的关系(旧裸片)| VS = 15V |
| G = –1,RL = 开路,RFB = 10kΩ |
| G = -1,RL = 开路 |
图 5-2 最大峰值间输出电压与频率间的关系(旧裸片)
图 5-4 电压输出器大信号脉冲响应(旧裸片)
图 5-6 输入偏置电流与电源电压间的关系(旧裸片)| G = 1,RL = 开路 |
| G = 1,RL = 开路 |