ZHCSFL1B November 2016 – November 2016 LPV811 , LPV812
PRODUCTION DATA.
Figure 45. 接触 200ppm CO 时监测到的电压
Figure 45 显示了当传感器接触浓度为 200ppm 的一氧化碳气体时产生的电路电压。VC 是监测到的 CE 引脚电压,它清楚地显示了随着浓度的增加预计下降至 WE 电压 VW 以下的 CE 电压。
VTIA 是跨阻放大器 U2 的输出。VDIFF 是计算出的 VREF 和 VTIA 之间的差值,将用于 ppm 计算。
Figure 46. 计算出的传感器电流
Figure 47. 计算出的 ppm
Figure 46 显示了使用Equation 7 中的公式计算出的传感器电流:
Equation 8 显示了最终的传感器电流到 ppm 的转换。
放大器部分的总电源电流小于 700nA,不包括传感器电流。请注意,传感器电流源自放大器输出,该输出又来自放大器电源电压。因此,电源电流预算计算中还必须包含任何持续传感器电流。