ZHCSRF3 November 2023 LP87745
PRODUCTION DATA
LP8774x 器件支持可编程启动、关断延迟以及时序控制(与使能信号同步)。这些时序可能还包括用于控制外部稳压器、负载开关和处理器复位的 GPO 信号。器件的默认设置编程到非易失性存储器 (NVM) 中。在启动期间,该器件会对输出压摆率进行控制,从而更大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。
本数据表适用于超集器件,包括已验证的所有寄存器设置,并涵盖以下通用器件型号 LP8774x 以及可订购器件型号 LP8774xyzzRXVR,其中: