ZHCSOP1B
October 2021 – June 2024
LP87743-Q1
,
LP87744-Q1
,
LP87745-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
说明(续)
5
引脚配置和功能
6
器件和文档支持
6.1
文档支持
6.2
接收文档更新通知
6.3
支持资源
6.4
商标
6.5
静电放电警告
6.6
术语表
7
修订历史记录
8
机械、封装和可订购信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RXV|28
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsop1b_oa
zhcsop1b_pm
1
特性
具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
符合功能安全标准的器件
专为功能安全应用开发
文档有助于使
ISO 26262
功能安全系统设计满足
ASIL-C/SIL-2
要求
输入电源过压和欠压监控
稳压器输出过压和欠压监控
外部电源轨的欠压和过压监控
问答看门狗
电平或 PWM 错误信号监视器 (ESM)
BIST 和 CRC
输入电压:3.3V 标称(3V 至 4V 范围)
三个低噪声直流/直流降压转换器:
输出电压:0.9V 至 1.9V、0.8V (BUCK3)、0.82V (BUCK3)
最大输出电流:3A/3A/3A
开关频率:4.4MHz、8.8MHz 和 17.6MHz
5V 升压转换器
最大输出电流:350mA
150mA LDO
输出电压 1.8V 或 3.3V
输出短路和过载保护
输入过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
过热警告和保护
串行外设接口 (SPI)