ZHCSXG0
November 2024
LP8764-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件和文档支持
4.1
接收文档更新通知
4.2
支持资源
4.3
商标
4.4
静电放电警告
4.5
术语表
5
修订历史记录
6
机械、封装和可订购信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RQK|32
MPQF572B
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
RQK|32
QFND898
订购信息
zhcsxg0_oa
zhcsxg0_pm
1
特性
具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
输入电压:
2.8V
至 5.5V
器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
器件 HBM ESD 分类等级 2
器件 CDM ESD 分类等级 C4B
功能安全合规型
专为功能安全应用开发
有助于使 ISO 26262 系统设计符合 ASIL-D 要求的文档
有助于使 IEC 61508 系统设计符合 SIL-3 要求的文档
系统可满足 ASIL D 级要求
硬件完整性高达 ASIL-D 级
窗口式电压和过流监控器
具有可选触发/Q&A 模式的看门狗
电平或 PWM 错误信号监控 (ESM)
具有高温警告和热关断功能的温度监测
对配置寄存器和非易失性存储器的位完整性 (CRC) 错误检测
4 个高效直流/直流降压转换器:
输出电压:
0.3V 至 3.34V(多相位输出的电压为 0.3V 至 1.9V)
最大输出电流:
每相位 5A,四相配置最高可达 20A
可编程输出电压压摆率:0.5mV/µs 至 33mV/µs
开关频率:
2.2 MHz 或 4.4 MHz
10 个可配置通用 I/O (GPIO)
SPMI 接口支持多个 PMIC 同步
输入过压监控 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
简化版原理图