ZHCSX49 October   2024 LP8762-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 典型应用
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 封装选项附录
    2. 10.2 卷带包装信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)。电压电平以器件的 AGNDx 接地为基准。(1)
POS 最小值 最大值 单位
M1.1 电源输入引脚上的电压 VCCA -0.3 6 V
M1.2 所有降压电源电压输入引脚上的电压 PVIN_Bx -0.3 6 V
M1.3 电源输入引脚之间的电压差 VCCA 和每个 PVIN_Bx 之间 -0.5 0.5 V
M1.4a 所有降压开关节点上的电压 SW_Bx 引脚 -0.3 VPVIN_Bx + 0.3V,最高 6V V
M1.4b 所有降压开关节点上的电压 SW_Bx 引脚,10ns 瞬态值 -2 10 V
M1.5 所有降压电压检测节点上的电压 FB_Bx -0.3 4 V
M1.6 所有降压电源接地引脚上的电压 PGND -0.3 0.3 V
M1.7 内部 LDO 输出引脚上的电压 VOUT_LDO -0.3 2 V
M1.8 I/O 电源引脚上的电压 VIO -0.3 两个中的较低者:VCCA 或 6V V
M1.9 逻辑引脚(输入或输出)上的电压 I2C 和 SPI 引脚、nINT 引脚和所有 GPIO 引脚 -0.3 6 V
M1.13a 输入电源引脚上的电压上升压摆率 VCCA、PVIN_Bx(电压低于 2.7V) 60 mV/µs
M1.13b VIO(仅当 VCCA < 2V 时) 60
M1.10a 峰值输出电流 电源资源以外的所有引脚 20 mA
M1.10b 降压稳压器:每相 PVIN_Bx、SW_Bx 和 PGNDx 5 A
M1.10c 平均输出电流,10 万小时,TJ = 125℃ GPIOx 引脚,拉电流 3 mA
M1.10d GPIO1/3/5/8/9/10、SDA_I2C1/SDI_SPI 和 nINT 引脚,灌电流 8
M1.10e GPIO2/4/6/7 引脚,灌电流 3
M1.10f 降压稳压器 3.5 A
M1.11 结温,TJ -45 160 °C
M1.12 贮存温度,Tstg -65 150 °C
超出绝对最大额定值 运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大
额定值
并不表示器件在这些条件下或在
建议运行条件下 一定会正常运行。如果超出建议运行条件,但在
绝对最大额定值 范围使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、
功能和性能,并缩短器件寿命。