ZHCSO80 December 2021 LP5868
PRODUCTION DATA
电子设备变得越来越智能,而且需要使用更多的 LED 提供动画效果和指示功能,因此需要使用高性能 LED 矩阵驱动器以小尺寸解决方案改善用户体验。
LP586x 器件是高性能 LED 矩阵驱动器系列。该系列器件集成了 18 个具有 N(N = 1/2/4/6/8/11)个开关 MOSFET 的恒定电流阱,以支持 N × 18 个 LED 点或 N × 6 个 RGB LED。LP5868 集成了八个 MOSFET,从而支持多达 144 个 LED 点或 48 个 RGB LED。
LP5868 同时支持模拟调光和 PWM 调光方法。对于模拟调光,能够以 256 个阶跃来调节每个 LED 点。对于 PWM 调光,集成式 8 位或 16 位可配置 PWM 发生器可实现平滑且无可闻噪声的调光控制。也可以将每个 LED 点任意映射到 8 位组 PWM,以实现共同调光控制。
LP5868 器件实现了完整的可寻址 SRAM,可尽可能减少数据流量。集成了重影消除电路以消除上下重影。LP5868 还支持 LED 开路和短路检测功能。LP5868 同时支持 1MHz(最大值)I2C 和 12MHz(最大值)SPI。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LP5868 | VQFN (40) | 5mm × 5mm |
简化版原理图