ZHCSV12A February 2024 – April 2024 LP5867
PRODUCTION DATA
电子设备变得越来越智能,而且需要使用更多的 LED 提供动画效果和指示功能,因此需要使用高性能 LED 矩阵驱动器以小尺寸解决方案改善用户体验。
LP5867 是一款高性能 LED 矩阵驱动器。该器件集成了 6 个具有 N (N = 7) 个开关 MOSFET 的恒流阱,用于支持 N × 6 个 LED 点或 N × 2 个 RGB LED。LP5867 集成了 7 个 MOSFET,从而支持多达 42 个 LED 点或 14 个 RGB LED。
LP5867 同时支持模拟调光和 PWM 调光方法。对于模拟调光,能够以 256 个阶跃来调节每个 LED 点。对于 PWM 调光,集成式 8 位或 16 位可配置 PWM 发生器可实现平滑且无可闻噪声的调光控制。也可以将每个 LED 点任意映射到 8 位组 PWM,以实现共同调光控制。
LP5867 器件实现了完整的可寻址 SRAM,从而更大限度地减少数据流量。集成了重影消除电路以消除上下重影。LP5867 还支持 LED 开路和短路检测功能。LP5867 同时支持 1MHz(最大值)I2C 和 12MHz(最大值)SPI。
| 器件型号 | 封装(1) | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LP5867 | YBH(DSBGA,24) | 2.55mm × 1.80mm |