ZHCSOR3A December 2021 – October 2026 LP5864
PRODUCTION DATA
LP5864 设计在 2.7V 至 5.5V VDD 电压电源下运行。输入电源必须经过良好地调节,并且能够提供 LED 矩阵所需的峰值电流。VDD 电源轨的电阻必须足够低,以便输入电流瞬态不会导致 LP5864 VDD 电源电压降至最大 POR 电压以下。
LP5864 设计在 2.7V 至 5.5V VLED 电压电源下运行。VLED 电源必须经过良好地调节,并且能够在负载瞬态(如启动或快速亮度变化)下提供 LED 配置所需的峰值电流,而且不会产生压降。输入电源轨的电阻必须足够低,以便输入电流瞬态不会导致 VLED 电源电压降至 LED Vf + VSAT 电压以下。
LP5864 设计在 1.65V 至 5.5V VIO_EN 电压电源下运行。VIO_EN 电源必须经过良好地调节,并且能够在负载瞬态(如启动或快速亮度变化)下提供 LED 配置所需的峰值电流,而且不会产生压降。