ZHCSXY5A March 2025 – August 2025 LP5817
PRODUCTION DATA
LP5817 是一款 3 通道 RGB LED 驱动器。该器件具有超低的工作电流,在关断模式下为 0.1μA(典型值),启用时为 0.15mA(典型值),LED 亮起时为 0.2mA(典型值)。
该器件采用模拟调光和 PWM 调光两种方法实现强大的调光性能。每个 LED 的输出电流可在 0.1mA 至 25.5mA 或 0.2mA 至 51mA 之间以 256 个阶跃进行调节。8 位 PWM 发生器可对 LED 亮度进行平滑且无可闻噪声的调光控制。
|
器件型号 |
封装 |
封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
|
LP5817DRLR |
SOT583 (8) |
1.6mm × 2.1mm |
|
LP5817YCHR |
DSBGA (8) |
1.36mm × 0.8mm |