LP5814I 具有 5 个专用软件命令,分别是 Shutdown_command、Reset_command、Update_command、Start_command 和 Stop_command。除了 5 条软件命令之外,还有一个 PAUSE_CONTINUE 位,用于控制自主动画的执行。
- 器件进入关断模式有 2 种方法,而发送 Shutdown_command 则是其中一种,如 关断模式 中所述。在即时闪烁模式下,LP5814I 不会对 Shutdown_command 做出响应。
- 发送 Reset_command,将所有寄存器复位为默认值。在即时闪烁模式下,LP5814I 不会对 Reset_command 做出响应。
- 发送 Update_command,使 表 7-6 中所示器件配置寄存器中修改的值生效。LP5814I 仅在 CHIP_EN = 1 且不处于即时闪烁模式时响应 Update_command。
- 发送 Start_command,开始在输出端运行已配置的自主动画模式。LP5814I 仅在 CHIP_EN = 1 且不处于即时闪烁模式时响应 Start_command。
- 发送 Stop_command,停止在输出端运行已配置的自主动画模式。仅当 CHIP_EN = 1 且不在即时闪烁模式下时,LP5814I 才会对 Stop_command 做出响应。
- 将 PAUSE_CONTINUE 位置 1 可暂停在输出端运行已配置的自主动画模式。将 PAUSE_CONTINUE 位清零可在输出端继续运行先前暂停的自主动画模式。当 PAUSE_CONTINUE = 1 时,不会在发送 Start_command 后启动已配置的自主动画模式。
表 7-6 Update_command 控制寄存器
| 寄存器地址 |
寄存器缩写 |
| 0x01 至 0x05 |
DEV_CONGIFx、x = 0, 1, 2, 3, 4 |