ZHCSQM9E November 2023 – October 2026 LP5810
PRODUCTION DATA
LP5810 是一款具有自主动画引擎控制功能的 4 通道 RGBW LED 驱动器。
LP5810 在有源模式下具有超低的工作电流,当 LED 最大电流设置为 25.5mA 时,仅消耗约 0.4mA。如果所有 LED 均熄灭,器件将进入待机状态以降低功耗并保留数据。当“chip_enable”位设置为 0 时,将以最小功耗进入初始状态以节省电力。
LP5810 同时支持模拟调光和 PWM 调光。在模拟调光中,每个 LED 的输出电流可采用 256 个阶跃进行调节。在 PWM 调光中,集成的 8 位可配置 PWM 发生器可实现平滑的亮度调光控制。可以为单个 LED 激活可选的指数 PWM 调光,以实现对人眼友好的视觉效果。
LP5810 集成了自主动画引擎,无需来自控制器的亮度控制命令。每个 LED 都有一个单独的动画引擎,可以通过相关寄存器进行配置。该器件可生成 6MHz 时钟信号,从而同步多个器件之间的照明效果。
LP5810 有 4 种不同的材料版本,每个版本都具有不同的 I2 C 芯片地址。可在同一 I2C 总线上最多连接 4 个 LP581x 器件,并对每个器件进行单独控制。节 4 展示了 LP5810 材料和相应的芯片地址。