ZHCSYY9B March   2005  – September 2025 LP2902 , LP324

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 接收文档更新通知
    2. 6.2 支持资源
    3. 6.3 商标
    4. 6.4 静电放电警告
    5. 6.5 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|14
  • PW|14
  • N|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

在 TA = 25°C、VCC = 5V、VIC = VCC / 2 且 RL = 100kΩ 连接至 GND 条件下(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VIO 输入偏移电压 LP2902  2 4 mV
TA = -40°C 至 +85°C 10
LP324 2 4
TA = 0°C 至 70°C 9
dVIO/dT 输入失调电压漂移 LP2902,TA = 0°C 至 70°C 10 μV/°C
LP324,TA = –40°C 至 +85°C 10
PSRR 电源抑制比 VCC = 5V 至 30V 80 90 dB
LP2902
TA = –40°C 至 +85°C
75
LP324
TA = 0°C 至 70°C
75
CMRR 共模抑制比 VCC = 30V,VIC = 0V 至 VCC – 1.5V 80 90 dB
LP2902
TA = –40°C 至 +85°C
75
LP324
TA = 0°C 至 70°C
75
输入偏置电流
IIB 输入偏置电流 LP2902 2 20 nA
TA = -40°C 至 +85°C 40
LP324 2 10
TA = 0°C 至 70°C 20
IIO 输入失调电流 LP2902 0.5 4 nA
TA = -40°C 至 +85°C 8
LP324 0.2 2
TA = 0°C 至 70°C 4
IIO/dT 输入失调电流漂移 LP2902 10 pA/°C
LP324 10
开环增益
AV 大信号电压增益 VCC = 30V,RL = 10kΩ 至 GND LP2902 40 70 V/mV
LP2902
TA = –40°C 至 +85°C
30
LP324 50 100
LP324
TA = 0°C 至 70°C
40
频率响应
GBW 增益带宽积 VCC = ±15V 100 kHz
SR 压摆率 VCC = ±15V 50 V/ms
输出
VO 输出电压摆幅 IL = 350µA 接地,VIC = 0V 3.4 3.6 V
LP2902
TA = –40°C 至 +85°C
(VCC) – 1.9
LP324
TA = 0°C 至 70°C
(VCC) – 1.9
IL = 350µA 至 VCC,VIC = 0V 0.82 0.7
LP2902
TA = –40°C 至 +85°C
1
LP324
TA = 0°C 至 70°C
1
IO 输出电流 拉电流,VO = 3V,VID = 1V  7 10 mA
LP2902
TA = –40°C 至 +85°C
4
LP324
TA = 0°C 至 70°C
4
灌电流,VO = 1.5V,VID = –1V  4 5
LP2902
TA = –40°C 至 +85°C
3
LP324
TA = 0°C 至 70°C
3
灌电流,VO = 1.5V,VID = –1V,
VIC = 0V 
2 4
LP2902
TA = –40°C 至 +85°C
1
LP324
TA = 0°C 至 70°C
1
ISC 短路电流 短接至地,VID = 1V 20 35 mA
LP2902
TA = –40°C 至 +85°C
40
LP324
TA = 0°C 至 70°C
40
短接至 VCC,VID = –1V  15 30
LP2902
TA = –40°C 至 +85°C
45
LP324
TA = 0°C 至 70°C
45
电源
ICC 电源电流 无负载 85 150 µA
LP2902
TA = –40°C 至 +85°C
275
LP324
TA = 0°C 至 70°C
250