ZHCSGZ5I October   2006  – October 2017 LMV841 , LMV842 , LMV844

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
    1.     Device Images
      1.      典型 应用
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议的工作状态
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性 – 3.3V
    6. 6.6 电气特性 – 5V
    7. 6.7 电气特性 – ±5V
    8. 6.8 典型特性
  7. 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 输入保护
      2. 7.3.2 输入级
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 驱动容性负载
      2. 7.4.2 噪声性能
    5. 7.5 连接到高阻抗传感器
  8. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型 应用
      1. 8.2.1 有源滤波器电路
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计流程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 高侧电流检测电路
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计流程
      3. 8.2.3 热电偶传感器信号放大
        1. 8.2.3.1 设计要求
        2. 8.2.3.2 详细设计流程
  9. 电源建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 相关链接
    2. 11.2 Receiving Notification of Documentation Updates
    3. 11.3 Community Resources
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

噪声性能

LMV84x 器件具有良好的噪声规格,经常用于低噪声 应用。因此,确定总电路的噪声非常重要。除了运算放大器的输入参考噪声之外,反馈电阻器也可能对总噪声有重要贡献。

对于具有电压输出配置的 应用 而言,一般情况下保持电阻值较低是有益的。在这些配置中,高电阻值意味着高噪声水平。但是,使用低电阻值会增加应用程序的功耗。这种情况对于便携式 应用来说不一定能接受,所以在噪声水平和功耗之间有一个折衷。

除了信号源的噪声贡献之外,在计算运算放大器电路的噪声性能时还需要考虑三种噪声:

  • 运算放大器的输入参考电压噪声
  • 运算放大器的输入参考电流噪声
  • 反馈网络中的电阻器的噪声源(配置运算放大器)

为了计算运算放大器输出端的噪声电压,第一步要确定总的等效噪声源。这就要求将所有噪声源转换到同一参考节点。这个节点的一个方便选择便是运算放大器电路的输入端。下一步是将所有噪声源加起来。最后一步是将总等效输入电压噪声与运算放大器配置的增益相乘。

如果运算放大器的输入参考电压噪声已置于输入端,则用户可以使用输入参考电压噪声而无需进一步传输。输入参考电流噪声需要转换为输入参考电压噪声。只要等效电阻不是大得不切实际,电流噪声就会很小,几乎可以忽略不计,所以用户可以忽略这些示例中的电流噪声。这样一来,用户只需考虑电阻器的噪声源,即热噪声电压。在以下示例中可以看到电阻器对总噪声的影响,其中一个示例具有较高的电阻值,另一个具有较低的电阻值。两个示例都描述了一个运算放大器配置,其增益为 101,为电路提供 44.5kHz 的带宽。两种情况下的运算放大器噪声是相同的,即输入参考噪声电压为 20nV/LMV841 LMV842 LMV844 20168399.png,而输入噪声电流很小,可忽略不计。

LMV841 LMV842 LMV844 20168377.gifFigure 36. 噪声电路

为了计算反馈网络中的电阻器的噪声,需要等效的输入参考噪声电阻。例如在Figure 36 中,此等效电阻 Req 可由Equation 1 算出:

Equation 1. LMV841 LMV842 LMV844 20168381.gif

此等效电阻的电压噪声可由Equation 2 算出:

Equation 2. LMV841 LMV842 LMV844 20168382.gif

where

  •  enr = 等效电阻器的热噪声电压
  •   Req (V/LMV841 LMV842 LMV844 20168399.png)
  •  k = 玻尔兹曼常数 (1.38 x 10–23 J/K)
  •  T = 绝对温度 (K)
  •  Req = 电阻 (Ω)

总等效输入电压噪声由Equation 3 算出:

Equation 3. LMV841 LMV842 LMV844 20168383.gif

where

  • en in = 电路的总输入等效电压噪声
  • env = 运算放大器的输入电压噪声

最后一步是采用Equation 4 将总输入电压噪声与噪声增益(此情况下就是运算放大器配置的增益)相乘:

Equation 4. LMV841 LMV842 LMV844 20168384.gif

第一个示例中,电阻器 RF 为 10MΩ、电阻器 RG 为 100kΩ 且温度为 25°C (298 K) 时,等效电阻等于Equation 5 算出的值:

Equation 5. LMV841 LMV842 LMV844 20168385.gif

现在,这些电阻器的噪声可由Equation 6 计算得到:

Equation 6. LMV841 LMV842 LMV844 20168386.gif

运算放大器输入端的总噪声在Equation 7 中算出:

Equation 7. LMV841 LMV842 LMV844 20168387.gif

对于第一个示例,在Equation 8 中这个输入噪声乘以噪声增益得出总输出噪声为:

Equation 8. LMV841 LMV842 LMV844 20168388.gif

对于第二个示例,当电阻器 RF 为 10kΩ、电阻器 RG 为 100Ω 且温度为 25°C (298 K) 时,等效电阻等于Equation 9 算出的值:

Equation 9. LMV841 LMV842 LMV844 20168389.gif

第二个示例的电阻器噪声在Equation 10 中算出:

Equation 10. LMV841 LMV842 LMV844 20168390.gif

运算放大器输入端的总噪声在Equation 10 中算出:

Equation 11. LMV841 LMV842 LMV844 20168391.gif

对于第二个示例,在Equation 12 中这个输入噪声乘以噪声增益得出总输出噪声为:

Equation 12. LMV841 LMV842 LMV844 20168392.gif

在第一个示例中,由于电阻值非常高,因此噪声主要由电阻器噪声决定;在第二个示例中,非常低的电阻值只会给噪声带来微不足道的影响,现在主要的影响因素是运算放大器本身。选择电阻值时,选择不会给应用增加额外噪声的电阻值非常重要。选择 100kΩ 以上的值可能会增加噪声太多。低值使噪声保持在可接受的水平内;然而,选择非常低的值时,并不会使噪声更低,但会增大电路的电流。