6.1 绝对最大额定值
请参阅 (2)(3)
|
最小值 |
最大值 |
单位 |
| VIN 差分电压 |
正负电源电压 |
V |
| 电源电压 (VS = V+ – V−) |
|
6 |
V |
| 输入/输出引脚电压 |
V− − 0.4 |
V+ + 0.4 |
V |
| 结温(1) |
|
150 |
°C |
| 焊接信息 |
红外或对流(20 秒) |
|
260 |
°C |
| 贮存温度,Tstg |
−65 |
150 |
°C |
(1) 最大功率耗散是 TJ(MAX)、RθJA 和 TA 的函数。任何环境温度下允许的最大功率耗散为 PD = (TJ(MAX) – TA)/RθJA。所有数字均适用于直接焊接到 PCB 的封装。
(2) 应力超出绝对最大额定值 下所列的值可能会对器件造成永久损坏。这些仅为在极端额定值下的工作情况,这不表示在这些条件下以及其它在超出推荐的操作条件下的任何其它操作时,器件能够功能性运行. 长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
(3) 如果需要军用/航天专用器件,请与德州仪器 (TI) 销售办事处/分销商联系以了解供货情况和技术规格。