ZHCSIB3I August 1999 – June 2016 LMV821-N , LMV822-N , LMV822-N-Q1 , LMV824-N , LMV824-N-Q1
PRODUCTION DATA.
LMV821/LMV822/LMV824 运算放大器为低电压、低功耗系统带来了出色的性能和经济性。这些器件具有 5MHz 的单位增益频率(2.7V 电源电压下)和 1.4V/μs 的压摆率,且静态电流仅为 220μA/放大器。这些器件可向 600Ω 负载提供轨至轨输出 (RRO) 摆幅。输入共模电压范围包括地电平,最大输入失调电压为 3.5mV。这些器件还能轻松驱动 应用 部分所述的大型容性负载。
LMV821 单通道运算放大器采用微型 SC70-5 封装(这种封装的尺寸约为 SOT23-5 的一半)。LMV824NDGV 在扩展工业温度范围内具有额定性能,采用 TVSOP 封装。
总体而言,LMV821/LMV822/LMV824 器件是低电压、低功耗和高性能的运算放大器,能够以经济实惠的价格满足广泛 应用 的要求。
| 器件名称 | 封装 | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| LMV821-N | SOT23 (5) | 2.92mm x 1.60mm |
| SC70 (5) | 2.00mm x 1.25mm | |
| LMV822-N | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |
| VSSOP (8) | 3.00mm x 3.00mm | |
| LMV822-N-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm x 3.00mm |
| LMV824-N | SOIC (14) | 8.65mm x 3.91mm |
| TSSOP (14) | 5.00mm x 4.40mm | |
| LMV824-N-Q1 | TSSOP (14) | 5.00mm x 4.40mm |
| LMV824I | TVSOP (14) | 4.40mm x 3.60mm |