ZHCSHE1I February 2002 – October 2015 LMV761 , LMV762 , LMV762Q-Q1
PRODUCTION DATA.
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tPD | 传播延迟
RL = 5.1kΩ CL = 50pF |
过驱电压 = 5mV | 225 | ns | ||
| 过驱电压 = 10mV | 190 | |||||
| 过驱电压 = 50mV | 120 | |||||
| tSKEW | 传播延迟偏斜 | 5 | ns | |||
| tr | 输出上升时间 | 10% 至 90% | 1.7 | ns | ||
| tf | 输出下降时间 | 90% 至 10% | 1.5 | ns | ||
| ton | 从关断状态导通的时间 | 4 | μs | |||