ZHCSHE1I February   2002  – October 2015 LMV761 , LMV762 , LMV762Q-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
    1.     Device Images
      1.      阈值检测器
      2.      VOS 与 VCC 间的关系
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 引脚配置和功能
    1.     SOT-23 的引脚功能
    2.     SOIC(单通道)的引脚功能
    3.     SOIC 和 VSSOP(双通道)的引脚功能
  6. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 额定值:LMV761、LMV762
    3. 6.3  ESD 额定值:LMV762Q-Q1
    4. 6.4  建议的工作状态
    5. 6.5  热性能信息
    6. 6.6  2.7V 电气特性
    7. 6.7  5V 电气特性
    8. 6.8  2V 开关特性
    9. 6.9  5V 开关特性
    10. 6.10 典型特性
  7. 7 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 基本比较器
      2. 7.3.2 迟滞
      3. 7.3.3 输入
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 关断模式
  8. 8 以下一些应用中
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计流程
      3. 8.2.3 应用曲线
  9. 9 电源建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关链接
    2. 11.2 社区资源
    3. 11.3 商标
    4. 11.4 静电放电警告
    5. 11.5 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

绝对最大额定值

请参阅 (1)(2)
最小值 最大值 单位
电源电压 (V+ – V−) 5.5 V
差分输入电压 电源电压
任何两个引脚之间的电压 电源电压
输出短路持续时间(3) 输入引脚处的电流 ±5 mA
焊接信息 红外或对流(20 秒) 235 °C
波焊(10 秒)(铅温) 260 °C
结温 150 °C
贮存温度,Tstg −65 150 °C
应力超出绝对最大额定值 下所列的值可能会对器件造成永久损坏。这些仅为在极端额定值下的工作情况,这不表示在这些条件下以及其它在超出推荐的操作条件下的任何其它操作时,器件能够功能性操作. 长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
如果需要军用/航天专用器件,请与德州仪器 (TI) 销售办事处/分销商联系以了解供货情况和技术规格。
同时适用于单电源供电和双电源供电。在环境温度升高的情况下,持续短路运行可能会导致超过允许的最大结温 (150°C)。输出电流长期超过 ±25mA 会对可靠性造成不利影响。