ZHCSH88G December 2017 – February 2022 LMV321A , LMV324A , LMV358A
PRODUCTION DATA
LMV3xxA 系列包括单通道 - (LMV321A)、双通道 - (LMV358A) 以及四通道 (LMV324A) 低电压(2.5V 至 5.5V)运算放大器,具有轨至轨输出摆幅能力。这些运算放大器为空间受限、需要低压运行和高容性负载驱动的应用(例如大型电器、烟雾探测器和个人电子产品)提供了具有经济效益的解决方案。LMV3xxA 系列的电容负载驱动为500pF ,而电阻式开环输出阻抗使得在电容负载更高的情况下更易实现稳定。这些运算放大器专为低工作电压(2.5V 至 5.5V)而设计,性能规格类似于 LMV3xx 器件。
LMV3xxA 系列的稳健设计简化了电路设计。这些运算放大器具有单位增益稳定性,集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,并且在过驱情况下不会出现相位反转。
LMV3xxA 系列采用行业标准封装(如 SOIC、MSOP、SOT-23 和 TSSOP 封装)。
零件编号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LMV321A | SOT-23 (5) | 1.60mm × 2.90mm |
SC70 (5) | 1.25mm × 2.00mm | |
LMV358A | SOIC (8) | 3.91mm × 4.90mm |
TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
SOT-23 (8) | 1.60mm × 2.90mm | |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
LMV324A | SOIC (14) | 8.65mm × 3.91mm |
SOT-23 (14) | 4.20mm × 1.90mm | |
TSSOP (14) | 4.40mm × 5.00mm |