ZHCSH88I December 2017 – July 2024 LMV321A , LMV324A , LMV358A
PRODUCTION DATA
在 TA = 25°C、V+ = 2.75V、V– = –2.75V、RL = 10kΩ(连接到 VS/2、VCM = VS/2 并且 VOUT = VS/2 条件下测得(除非另有说明)





| CL = 10pF |

| CL = 10pF |


| VS = 1.25V 至 5.5V |

| VCM = (V–) – 0.1V 至 (V+) – 1.4V |





| VS = 5.5V,VCM = 2.5V,f = 1kHz,G = 1,BW = 80kHz | ||


| VS = 5.5V,VCM = 2.5V,G = 1,BW = 80kHz,VOUT = 0.5VRMS |



| G = 1,VIN = 100mVpp | ||


| G = –10,VIN = 600mVPP | ||

| G = –1,VIN = 100mVpp | ||

| G = 1,VIN = 6.5VPP | ||

| G = 1,VIN = 100mVPP,CL = 10pF | ||

| G = 1,VIN = 4VPP,CL = 10pF | ||

| G = 1,CL = 100pF,2V 阶跃 |



| G = 1,CL = 100pF,2V 阶跃 | ||