ZHCSH38A October 2017 – June 2022 LMT87-Q1
PRODUCTION DATA
| 订货编号(1) | 封装 | 引脚 | 封装尺寸(标称值) | 安装类型 |
|---|---|---|---|---|
| LMT87DCK | SOT(也称为(2):SC70、DCK) | 5 | 2.00mm × 1.25mm | 表面贴装 |
| LMT87LP | TO-92(也称为(2):LP) | 3 | 4.30mm × 3.50mm | 穿孔;直引线 |
| LMT87LPG | TO-92S(也称为(2):LPG) | 3 | 4.00mm × 3.15mm | 穿孔;直引线 |
| LMT87LPM | TO-92(也称为(2):LPM) | 3 | 4.30mm × 3.50mm | 穿孔;成型引线 |
| LMT87DCK-Q1 | SOT(也称为(2):SC70、DCK) | 5 | 2.00mm × 1.25mm | 表面贴装 |