ZHDS482 October 2026 LMR70410-Q1
ADVANCE INFORMATION
当 VEN 和 VIN 均高于各自的工作阈值时,LMR70410-Q1 处于运行模式。启动 LMR70410-Q1 的最简单方式是将 EN 引脚连接至 VIN 引脚。当输入电压在 4V 至 40V 的工作范围内时,此操作可实现自启动。
在工作模式下,根据负载电流不同,LMR70410-Q1 将采取以下四种模式之一: