ZHCSUG6 August 2024 LMR51440-Q1 , LMR51450-Q1
PRODUCTION DATA
LMR514x0-Q1 器件的输出电压可从外部通过电阻分压器网络进行调节。分压器网络由上反馈电阻 RFBT 和下反馈电阻 RFBB 组成。使用下面的公式来确定转换器的输出电压:
选择 RFBB 值为 19.1kΩ。当预期的输出电压设置为 5V 并且 VREF = 0.8V 时,RFBT 的值可通过方程式 8 计算得出。通过该公式可以得出值为 100.28kΩ,因此选择了标准值 100kΩ。