ZHCSUE5 May 2024 LMR51406 , LMR51410
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VIN 至 GND | –0.3 | 45 | V |
| 输入电压 | EN 到 GND | –0.3 | VIN + 0.3 | V |
| 输入电压 | FB 至 GND | –0.3 | 5.5 | V |
| 输出电压 | SW 至 GND | –0.3 | 45 | V |
| 输出电压 | SW 至 GND(瞬变小于 10ns) | –5 | 50 | V |
| 输出电压 | CBOOT 至 SW | –0.3 | 5.5 | V |
| 结温 TJ | –40 | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | –55 | 150 | °C | |