ZHCSXE0 November 2024 LMR51403
PRODUCTION DATA
当 VEN 和 VIN 均高于各自的工作阈值时,LMR51403 处于运行模式。启动 LMR51403 的最简单方式是将 EN 引脚连接至 VIN 引脚。当输入电压在 4V 至 42V 的工作范围内时,此操作可实现自启动。有关设置这些工作电平的详细信息,请参阅使能。
在工作模式下,根据负载电流不同,LMR51403 将采取以下四种模式之一: