ZHCSU52 December 2023 LMR38015-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压和电流 | ||||||
| VIN_OPERATE | 工作输入电压 | 启动需要 | 4.2 | V | ||
| 运行后 | 3.8 | V | ||||
| IQ-NON_SW | 非开关工作静态电流 | VEN = 3.3V(仅限 PFM 型号) | 40 | µA | ||
| ISD | 关断静态电流;在 VIN 引脚处测得 | VEN = 0V | 3 | 8 | µA | |
| ENABLE | ||||||
| VEN-H | 使能输入高电平 | VENABLE 上升 | 1.1 | 1.25 | 1.4 | V |
| VEN-L | 使能输入低电平 | VENABLE 下降 | 0.95 | 1.10 | 1.22 | V |
| ILKG-EN | 使能输入漏电流 | VEN = 3.3V | 5.0 | nA | ||
| 电压基准(FB 引脚) | ||||||
| VOUT-5V-Fixed | 输出电压 | 4.2V ≤ VIN ≤ 80V,0.5A,TJ = 25°C,FPWM | 4.97 | 5.0 | 5.03 | V |
| 4.2V ≤ VIN ≤ 80V,0.5A,-40°C ≤ TJ ≤ 150°C,FPWM | 4.92 | 5.0 | 5.08 | V | ||
| VREF | 反馈基准电压 | VIN = 4.2V 至 80V,TJ = 25℃,FPWM | 0.99 | 1 | 1.01 | V |
| VREF | 反馈基准电压 | FPWM | 0.985 | 1 | 1.015 | V |
| ILKG-FB | 反馈漏电流 | FB = 1.2V(可调节电压) | 2.1 | nA | ||
| 电流限值和断续 | ||||||
| ISC-LIMIT | 高侧电流限值(2) | 2.04 | 2.5 | 2.97 | A | |
| ILS-LIMIT | 低侧电流限值(2) | 1.36 | 1.7 | 2.04 | A | |
| IL-ZC | 过零检测器阈值 | 仅限 PFM 型号 | 0.07 | A | ||
| IPEAK-MIN | 最小电感器峰值电流(2) | 仅限 PFM 型号 | 0.38 | A | ||
| IL-NEG | 负电流限值(2) | 仅限 FPWM 型号 | -0.67 | A | ||
| 功率级 | ||||||
| RDS-ON-HS | 高侧 MOSFET 导通电阻 | 303 | mΩ | |||
| RDS-ON-LS | 低侧 MOSFET 导通电阻 | 133 | mΩ | |||
| tON-MIN | 最短开关导通时间 | VIN =24V,Iout = 1A | 80 | 131 | ns | |
| tOFF-MIN | 最短开关关断时间 | 190 | 300 | ns | ||
| tON-MAX | 最大开关导通时间 | 5 | us | |||
| 开关频率和同步 | ||||||
| FOSC | 开关频率 | RT = 49.9kΩ | 430 | 525 | 650 | kHz |
| FSPREAD | 启用展频时 内部振荡器的展频 |
-8% | 8% | |||
| VSYNC_HI | SYNC 时钟高电压阈值 | 2 | V | |||
| VSYNC_LO | SYNC 时钟低电压阈值 | 0.6 | V | |||
| tPULSE_H | 需要识别为脉冲的高电平持续时间 | 50 | ns | |||
| CLOCK | 时钟在同步周期中锁定到有效同步信号所需的时间 | 230 | µs | |||
| 启动和跟踪 | ||||||
| tSS | 内部软启动时间 | 4.2 | ms | |||
| 电源正常 | ||||||
| VPG-HIGH-UP | 电源正常上限阈值 - 上升 | FB 电压 % | 110% | 112% | 114% | |
| VPG-LOW-DN | 电源正常下限阈值 - 下降 | FB 电压 % | 90% | 92% | 94% | |
| VPG-HYS | 电源正常状态迟滞(上升和下降) | FB 电压 % | 2.2% | |||
| VPG-VALID | 适当的电源正常功能的最小输入电压 | 2 | V | |||
| RPG | 电源正常导通电阻 | VEN = 0V | 140 | Ω | ||
| RPG | 电源正常导通电阻 | VEN = 3.3V | 92 | Ω | ||
| tPGDFLT(fall) | PGOOD 功能的干扰滤波器时间常数 | 45 | us | |||
| 热关断 | ||||||
| TSD-Rising(3) | 热关断 | 关断阈值 | 163 | ℃ | ||
| TSD-Falling(3) | 热关断 | 恢复阈值 | 150 | ℃ | ||