ZHCST27A September 2023 – July 2024 LMQ64480-Q1 , LMQ644A0-Q1 , LMQ644A2-Q1
PRODUCTION DATA
RXA 封装,具有可湿性侧面的 24 引脚 VQFN-FCRLF
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | |||
| 双路输出 | 单路输出 | |||
| 1 | VIN2 | VIN2 | I | 到稳压器的输入电源。将优质旁路电容器从该引脚连接到 PGND2。必须为 VIN1 提供低阻抗连接。 |
| 2 | BOOT2 | BOOT2 | I/O | 通道 2 高侧驱动器上部电源轨。在 SW2 和 BOOT2 之间连接一个 100nF 电容器。当 SW2 为低电平时,内部二极管为电容器充电。 |
| 3 | SW2 | SW2 | P | 通道 2 开关节点,在内部连接到高侧 NMOS 降压开关的源极和低侧 NMOS 同步整流器的漏极。连接到功率电感器的开关节点。 |
| 4 | PGND3 | PGND3 | G | 内部低侧 MOSFET 的电源地。连接到系统地。必须为 PGND1、PGND2 和外露焊盘提供低阻抗连接。 |
| 5 | SW1 | SW1 | P | 通道 1 开关节点,在内部连接到高侧 NMOS 降压开关的源极和低侧 NMOS 同步整流器的漏极。连接到功率电感器的开关节点。 |
| 6 | BOOT1 | BOOT1 | I/O | 通道 1 高侧驱动器上部电源轨。在 SW1 和 BOOT1 之间连接一个 100nF 电容器。当 SW1 为低电平时,内部二极管为电容器充电。 |
| 7 | VIN1 | VIN1 | I | 到稳压器的输入电源。将优质旁路电容器从该引脚连接到 PGND1。必须为 VIN2 提供低阻抗连接。 |
| 8 | SERIES CAP1 | SERIES CAP1 | NC | 引脚连接到引脚 VIN1 和 PGND1 之间的两个串联电容器的中点。如果最终应用需要,则该引脚可以保持悬空,也可以连接到串联配置中的附加旁路电容器的中点。 |
| 9 | PGND1 | PGND1 | G | 内部低侧 MOSFET 的电源地。连接到系统地。必须为 PGND2 和 PGND3 提供低阻抗连接。将优质旁路电容器从该引脚连接到 VIN1。 |
| 10 | SYNC | SYNC | I | 多功能引脚。SYNC 选择强制脉宽调制 (FPWM) 或二极管仿真模式。将 SYNC 连接到 AGND 以启用二极管仿真模式。将 SYNC 连接到 VCC 会使 LMQ644xx 在轻载条件下以持续导通在 FPWM 模式下运行。SYNC 还可以用作同步输入,以将内部振荡器同步到外部时钟。当在单路输出配置中用作次级器件时,SYNC 引脚连接到初级的 SYNC_OUT 用于时钟计时。 |
| 11 | PG1 | 模式 | O | 双功能引脚。一个开漏输出,如果 VOSNS1 在双路输出和单路输出初级配置中超出指定的调节窗口,则转换为低电平。在单路输出次级模式配置中,该引脚充当模式引脚,用于在强制 PWM (FPWM) 模式和二极管仿真模式 (DEM) 之间进行选择。将单路输出次级的 MODE 连接到单路输出初级的 SYNC 引脚,将其置于相同的运行模式。对于 FPWM,通过 10kΩ 电阻器将 MODE 连接到 VCC。对于 DEM,请接地。 |
| 12 | EN1 | EN1 | I | 高电平有效输入 LMQ644xx (VOH > 1.375V) 在双路输出运行中启用输出 1。在单路输出运行中,高电平有效输入将启用系统中的所有相位。禁用时,LMQ644xx 处于关断模式。EN1 绝不能保持悬空。 |
| 13 | BIAS 和 VOSNS1 | BIAS 和 VOSNS1 | I | 输出电压检测和内部稳压器的输入。连接到电感器的非开关侧。在该引脚和 AGND 之间连接一个可选的优质 0.1μF 电容器,以获得出色的性能。 |
| 14 | FB1 | FB1 | I | 在双路输出运行中向 LMQ644xx 的通道 1 提供反馈输入,在单路输出运行中向所有通道提供反馈输入。通过 10kΩ 电阻器将 FB1 连接到 VCC 以获得 5V 输出,或者将 FB1 连接到 AGND 以获得 3.3V 输出。从电感器的非开关侧到 FB1 的电阻分压器将输出电压电平设置在 0.8V 和 20V 之间。FB1 的调节阈值为 0.8V。对于较低的输出电压,请至少将 10kΩ 用于电阻分压器的顶部。 |
| 15 | VCC | VCC | O | 内部稳压器输出。用作内部控制电路的电源。不要连接至任何外部负载。在该引脚和 AGND 之间连接一个 1µF 优质电容器。 |
| 16 | AGND | AGND | G | 模拟地连接。内部电压基准和模拟电路的接地回路。 |
| 17 | RT | RT | I | 频率编程引脚。在 RT 与 AGND 之间连接的一个电阻器会将振荡器频率设置在 100kHz 和 2.2MHz 之间。 |
| 18 | FB2 | SS | I | 双功能引脚。当处于双路输出运行时,该引脚用作 FB2,即 LMQ644xx 通道 2 的反馈输入。通过 10kΩ 电阻器将 FB2 连接到 VCC 以获得 5V 输出,或者将 FB2 连接到 AGND 以获得 3.3V 输出。从电感器的非开关侧到 FB2 的电阻分压器将输出电压电平设置在 0.8V 和 20V 之间。对于较低的输出电压,请至少将 10kΩ 用于电阻分压器的顶部。在单路输出模式下,此引脚用作 SS。必须在 SS 和 AGND 之间放置一个外部电容器,以实现输出的外部软启动。连接初级和次级的 SS 引脚,用于器件之间的故障通信。 |
| 19 | VOSNS2 | COMP | I | 双功能引脚。在双路输出运行中,该引脚在固定 3.3V 和 5V 以及可调输出条件下用作 VOSNS2。在单路输出运行中,该引脚是内部误差放大器的输出端。 |
| 20 | EN2 | EN2 | I | 高电平有效输入 (VOH > 1.375V) 在双路输出运行中启用输出 2。在单路输出模式下,所有 LMQ644xx 的 EN2 必须连接在一起。高电平有效输入启用系统中的所有次级相位。禁用后,初级 LMQ644xx 中只有一个通道处于活动状态,而所有其余相均处于关断模式。EN2 绝不能保持悬空。 |
| 21 | CONFIG | CONFIG | I | 单路或双路输出选择。将特定电阻值连接到引脚(请参阅表 7-3)以选择相位数、初级和次级以及抖动选项。 |
| 22 | PG2 | SYNC_ OUT | O | 双功能引脚。在双路输出运行中,该引脚充当 PG2,这是一个开漏输出,如果 VOSNS2 超出指定的调节窗口,则它将转换为低电平。在单路输出模式下,该引脚用作 SYNC_OUT,并提供从初级到次级的时钟信息。 |
| 23 | PGND2 | PGND2 | G | 内部低侧 MOSFET 的电源地。连接到系统地。必须为 PGND1、PGND3 和 PGND4 提供低阻抗连接。将优质旁路电容器从该引脚连接到 VIN2。 |
| 24 | SERIES CAP2 | SERIES CAP2 | NC | 引脚连接到引脚 VIN2 和 PGND2 之间的两个串联电容器的中点。该引脚可以悬空以获得更好的引脚 FMEA,也可以在方便的情况下连接到 VIN2 和 PGND2 之间的电容分压器的中点。 |
| 25 | PGND4 | PGND4 | G | 电源地和散热器连接。直接焊接到系统接地层。必须为 PGND1、PGND2 和 PGND3 提供低阻抗连接。 |