ZHDS276 June 2026 LMP8601 , LMP8602 , LMP8603
PRODUCTION DATA
LMP8601、LMP8602 和 LMP8603 器件均为增益固定的精密电流检测放大器(也称分流监测计)。在 5V 单电源下工作时,输入共模电压范围为 –22V 至 +60V;在 3.3V 电源下,输入共模电压范围为 –4V 至 +27V。LMP860x 是为单向和双向电流检测应用设计的器件。
这些器件具有 20 倍 (LMP8601)、50 倍 (LMP8602) 和 100 倍 (LMP8603) 的精确增益,并且适用于大多数目标应用,可将 ADC 驱动至满量程值。固定增益在两个单独的级中实现:增益为 10 倍的前置放大器和以下增益倍数的输出级缓冲放大器:2 倍 (LMP8601)、5 倍 (LMP8602) 或 10 倍 (LMP8603)。两级之间的路径可在两个引脚上引出,从而可选择增加滤波器网络或修改增益。
偏移输入引脚允许此类器件执行单向或双向单电源电压电流检测。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| LMP860x | D(SOIC,8) | 4.90mm × 6.00mm |
| LMP8602 LMP8603 |
DGK(VSSOP,8) | 3.00mm × 4.90mm |
典型应用