ZHCSNQ0G April 2022 – March 2025 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P
PRODUCTION DATA
图 8-11 显示了 LMK6x 差分输出振荡器在 -40°C 至 85°C 温度范围内总共 60 个器件的频率变化。图 8-12 显示了 LMK6C 单端输出振荡器在 -40°C 至 105°C 工作温度范围内的频率变化。这些图展示了器件的典型温度稳定性,同时保持在 ±10ppm 以下。按照标准焊接曲线将器件焊接到评估板上,并进行频率变化测量。这些测试的输出频率为 156.25MHz。