ZHCSFA1C June 2016 – November 2017 LMK60A0-148351 , LMK60A0-148M , LMK60E0-156257 , LMK60E2-150M
PRODUCTION DATA.
LMK60XX 器件是一款低抖动振荡器,可生成常用参考时钟。该器件在工厂预编程,可支持任何参考时钟频率;支持的输出格式包括 LVPECL、LVDS(最高 800MHz)和 HCSL(最高 400MHz)。内部电源调节功能提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),降低了供电网络的成本和复杂性。该器件由单个 3.3V ± 5% 电源供电。
| 器件型号 | 输出频率 (MHz) 及格式 | 总频率稳定性 (ppm) | 封装/尺寸 |
|---|---|---|---|
| LMK60E2-150M | 150 LVPECL | ±50 | 6 引脚四方扁平无引线模块 (QFM) 封装, 7mm × 5mm |
| LMK60E0-156257 | 156.257 LVPECL | ±25 | |
| LMK60A0-148351 | 148 + 32/91 LVDS | ±25 | |
| LMK60A0-148M | 148.5 LVDS | ±25 |