ZHCSXK6 November 2024 LMK5C22212AS1
ADVANCE INFORMATION
当 TEC_CNTR_EN = 1 时,TEC 计数器在每个 SCS 下降沿都会被捕获到 TEC_CNTR 字段。在执行读取 TEC_CNTR 字段 MSB 的 SPI 事务之后,SCS 的任何下降沿都不会将 TEC 计数器捕获到 TEC_CNTR 字段,直到读取 TEC_CNTR 字段的 LSB。
图 7-34 展示了在单寄存器读取期间锁存 TEC 的时间,而图 7-35 展示了多字节读取的情况。
图 7-34 显示,在读取 TEC_CNTR MSB 之前,每个 SCS 下降沿都会捕获 TEC 计数器。
图 7-35 显示,即使第一次读取的寄存器不是 TEC_CNTR 寄存器,也可以在单次多字节读取期间捕获 TEC 计数器值以及重启捕获。