ZHCSXJ5A September 2024 – November 2024
PRODUCTION DATA
LMK1D210xL 输入可与 LVDS、LVPECL、HCSL 或 LVCMOS 驱动器连接。
LVDS 驱动器可以通过直流和交流耦合连接到 LMK1D210xL 输入,分别如图 8-5 和图 8-6 所示。
图 8-5 连接到 LMK1D210xL 输入的 LVDS 时钟驱动器(直流耦合)
图 8-6 连接到 LMK1D210xL 输入的 LVDS 时钟驱动器(交流耦合)图 8-7 展示了如何将 LVPECL 输入连接到 LMK1D210xL。如果信号摆幅大于 1.6VPP,则需要使用串联电阻器来降低 LVPECL 信号摆幅。
图 8-7 连接到 LMK1D210xL 输入的 LVPECL 时钟驱动器图 8-8 展示了如何将 LVCMOS 时钟输入直接耦合到 LMK1D210xL。
对于未使用的输入,TI 建议使用 1kΩ 电阻器将两个输入引脚(INP、INN)接地。