ZHDS064 January 2026 LMK1C1106-Q1 , LMK1C1108-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 器件 | 输入 | 输出 | 输出使能选项 (1G) | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| LMK1C1102 | 1 | 2 | 同步 | WSON (8),2.00mm × 2.00mm |
| LMK1C1104 | 1 | 4 | 同步 | WSON (8),2.00mm × 2.00mm |
| LMK1C1102 | 1 | 2 | 同步 | TSSOP (8),3.00mm × 4.40mm |
| LMK1C1103 | 1 | 3 | 同步 | TSSOP (8),3.00mm × 4.40mm |
| LMK1C1104 | 1 | 4 | 同步 | TSSOP (8),3.00mm × 4.40mm |
| LMK1C1106 | 1 | 6 | 同步 | TSSOP (14),5.00mm × 4.40mm |
| LMK1C1108 | 1 | 8 | 同步 | TSSOP (16),5.00mm × 4.40mm |
| LMK1C1102-Q1(1) | 1 | 2 | 同步 | WSON (8),2.00mm × 2.00mm |
| LMK1C1104-Q1(1) | 1 | 4 | 同步 | WSON (8),2.00mm × 2.00mm |
| LMK1C1106-Q1 | 1 | 6 | 同步 | TSSOP (14),5.00mm × 4.40mm |
| LMK1C1108-Q1 | 1 | 8 | 同步 | TSSOP (16),5.00mm × 4.40mm |