ZHDS064 January 2026 LMK1C1106-Q1 , LMK1C1108-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
高性能时钟缓冲器对电源上的噪声很敏感,这会显著增加缓冲器的附加抖动。因此,管理系统电源的任何过多噪声至关重要,尤其是对于抖动和相位噪声性能至关重要的应用而言。
滤波电容器用于消除电源的低频噪声,其中旁路电容器为高频噪声提供超低阻抗路径,并保护电源系统免受感应波动的影响。这些旁路电容器还提供器件所需的瞬时电流浪涌,并且必须具有低等效串联电阻 (ESR)。要正确旁路电源,去耦电容器必须放置在非常靠近电源端子的位置,直接连接到接地平面,并以短回路布局,以尽可能减少电感。TI 建议添加尽可能多的高频(例如 0.1μF)旁路电容器,因为封装中有电源端子。TI 建议但不要求在电路板电源和芯片电源之间插入铁氧体磁珠来隔离时钟缓冲器产生的高频开关噪声;这些磁珠可防止开关噪声泄漏到电路板电源中。选择具有极低直流电阻的合适铁氧体磁珠,在电路板电源和芯片电源之间提供充分的隔离,并保持电源端子上的电压大于正常运行所需的最小电压。
图 9-6 展示了该建议的电源去耦方法。