ZHCSID6A December 2018 – December 2018 LMK05318
PRODUCTION DATA.
LMK05318 是一款高性能网络同步器时钟器件,提供抖动消除、时钟生成、先进的时钟监控和卓越的无中断切换性能,可满足通信基础设施和工业 应用的严格计时要求。该器件具有超低抖动和高电源噪声抑制 (PSNR) 性能,可降低高速串行链路中的误码率 (BER)。
该器件可使用 TI 专有的体声波 (BAW) VCO 技术生成具有 50fs RMS 抖动的输出时钟,而不受 XO 和基准输入的抖动和频率的影响。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LMK05318 | VQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |