ZHCSG70B March   2017  – July 2019 LMK04616

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
    1.     简化原理图
  4. 4修订历史记录
  5. 5器件和文档支持
    1. 5.1 器件支持
      1. 5.1.1 开发支持
        1. 5.1.1.1 时钟设计工具
        2. 5.1.1.2 时钟架构
        3. 5.1.1.3 TICS Pro
    2. 5.2 接收文档更新通知
    3. 5.3 社区资源
    4. 5.4 商标
    5. 5.5 静电放电警告
    6. 5.6 Glossary
  6. 6机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

LMK0461x 器件系列具有业界性能最高且功耗最低的抖动清除器,支持 JESD204B 接口。可以配置 16 个时钟输出以驱动 8 个 JESD204B 转换器或其他逻辑器件(使用器件和 SYSREF 时钟)。可以配置第 17 个输出,以提供来自 PLL2 的信号或来自外部 VCXO 的副本。

完全 集成的 PLL1 和 PLL2 环路滤波器、大量的集成 LDO、数字和模拟延迟、提供 3.3V、2.5V 和 1.8V 输出的灵活性以及同时生成多个 SYSREF 域的灵活性等特性使得该器件易于使用。

可以为传统计时 系统 配置 17 个输出中的每一个,不限于 JESD204B 应用。

器件信息(1)

器件型号 VCO 频率
LMK04616 5870MHz 至 6175MHz
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

简化原理图

LMK04616 g_frontpage_461x_v2.gif